17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプリングスワブSTX764T

通常単価(税別)
32,474
税込単価
35,721
通常出荷日:1日目

【特長】・IPA等の溶剤と共に使用することができます。【商品仕様】・型番:STX764T・頭部サイズ(...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7073-02

型番:

STX764T
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STX764Tの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7073-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
STX764T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,474
( 35,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IPA等の溶剤と共に使用することができます。
【商品仕様】
・型番:STX764T
・頭部サイズ(mm):5.8×5.8×18
・全長(mm):155
・入数:1箱(100本入)
・材質:ポリエステル(ヘッド)・PS(ポリスチレン)(ハンドル)
・γ線滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプリングスワブSTX764Tの型番STX764Tのページです。 型番STX764Tに関する仕様情報を記載しております。
サンプリングスワブSTX764Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプリングスワブSTX764T
サンプリングスワブTX762 テックスワイプ
サンプリングスワブTX759B テックスワイプ
スポンジめん棒 斜切型ソフト
工業用綿棒 (先端コーン型)
工業用綿棒 先端砲弾型2.3mm・紙軸
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプアトム興産日本綿棒HUBY
通常価格32,4747,45015,04310,176657676 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目1日目1日目〜
アズワン型番3-7073-023-6489-023-6489-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト