17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 プレートシール PET 二百枚 P96T01N P96T01N

東京硝子 プレートシール PET 二百枚 P96T01N

通常単価(税別)
9,1748,744
税込単価
10,0919,618
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】マイクロプレート類のカバー用フィルムです。・PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください。・PE...

詳細を確認
  • TGK型番
    0425-28-53-23

型番:

P96T01N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P96T01Nの仕様・寸法情報

TGK型番
0425-28-53-23
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
P96T01N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1748,744
( 9,618 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
・PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください。
・PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
・アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
【商品仕様】
・型式:P96T01N
・材質:PET
・滅菌:×
・摘要:無色透明
・入数(枚):200
・用途:試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 プレートシール PET 二百枚 P96T01Nの型番P96T01Nのページです。 型番P96T01Nに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 プレートシール PET 二百枚 P96T01Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 プレートシール PET 二百枚 P96T01N
東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 353025
東京硝子 プレートシール PET 二百枚 0425-28-53-23
プレートシール PET/PP/アルミニウム
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,17435,7589,1748,377 -
通常出荷日6日目11日目6日目6日目〜
TGK型番0425-28-53-230725-28-01-04--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートシーリングフィルム・シールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト