17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250 PRT250

取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250

通常単価(税別)
41,741
税込単価
45,915
通常出荷日:15日目

【特長】頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。・コンパクトに机下に収納可能。・本体部は錆びにく...

詳細を確認
  • TGK型番
    0180-56-96-02

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PRT250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRT250の仕様・寸法情報

TGK型番
0180-56-96-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRT250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,741
( 45,915 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。
・コンパクトに机下に収納可能。
・本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。
・天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。
・真空ポンプの振動を抑制。
・オイル交換が便利。
【商品仕様】
・品目:取り回し君
・真空ポンプ用カート
・型式:PRT250
・天板部有効スペース(mm):490×200
・外形寸法(mm):W588×D304×H128
・材質:本体部:ステンレス(SUS304)製、車輪部:ウレタン製、車輪金属部:鉄製(メッキ付)
・天板部厚さ:3mm
・耐荷重:65kg
・自在式キャスター:φ75mm(ストッパー付)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250の型番PRT250のページです。 型番PRT250に関する仕様情報を記載しております。
取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取り回し君 真空ポンプ用カート PRT250
セラムチューブ用ラック 4/5mL用 10個入
セラムチューブ用ラック 灰 1.2/2mL用10入
セラムチューブ用ラック 桃 1.2/2mL用10入
東京硝子器械 多目的カート SK-C
東京硝子 ロックスタンド 30本立 5個入 MS-78000
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格41,74113,7089,0919,09141,96028,341
通常出荷日15日目11日目10日目10日目8日目11日目
TGK型番0180-56-96-020043-21-51-040043-21-51-010043-21-51-030405-57-11-130043-21-51-31
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト