17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃) FMB-180

Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)

通常単価(税別)
194,900
税込単価
214,390
通常出荷日:3日目

【特長】オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マント...

詳細を確認
  • TGK型番
    0692-63-24-39

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FMB-180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FMB-180の仕様・寸法情報

TGK型番
0692-63-24-39
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FMB-180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,900
( 214,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。
・槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。
・SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
【商品仕様】
・品目:マルチバス
・型式:FMB-180
・槽内寸法(mm):φ143×60H
・使用温度範囲:Rt+5~250℃
・温度調整方式:Pt100Ω。3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換
・温度設定:1℃単位
・温度表示:1℃単位
・温度精度:±0.5%
・使用環境:5~35℃ RH80%以下
・回転数:約150~2000rpm
・外形寸法:185×220×179Hmm
・重量:5.2kg
・ヒーター:450W
・電源:AC100V 50/60Hz 5A

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)の型番FMB-180のページです。 型番FMB-180に関する仕様情報を記載しております。
Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine マルチバス FMB-180(Rt+5~250℃)
Fineマルチバス FMB-160(50~250℃)
Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)
Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格194,900186,28165,89371,61664,44547,000
通常出荷日3日目3日目6日目6日目6日目2日目
TGK型番0692-63-24-390692-63-24-370692-63-24-300692-63-24-320692-63-24-290692-63-24-33

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト