17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚 4815-020

ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚

通常単価(税別)
21,446
税込単価
23,591
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・ウエル数:12・素材:3815-012・入数:20

  • アズワン型番
    61-9714-02

型番:

4815-020
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4815-020の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9714-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4815-020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,446
( 23,591 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウエル数:12
・素材:3815-012
・入数:20

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚の型番4815-020のページです。 型番4815-020に関する仕様情報を記載しております。
ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゼラチンコート マイクロプレート 12well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 12well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚
コラーゲンⅠコート マイクロプレート 48well 20枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 12well 50枚
組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) 24well 50枚
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格21,44621,60027,31923,61325,20628,994
通常出荷日15日目1日目1日目19日目1日目1日目
アズワン型番61-9714-0261-9713-7461-9713-7761-9713-7661-9712-9161-9712-93

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト