17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス) 6220-20610

簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)

通常単価(税別)
82,320
税込単価
90,552
通常出荷日:7日目

【特長】・固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末上にしたものを簡易...

詳細を確認

型番:

6220-20610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6220-20610の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
その他
アズワン型番
61-9067-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
6220-20610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,320
( 90,552 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末上にしたものを簡易的に成形して測定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)の型番6220-20610のページです。 型番6220-20610に関する仕様情報を記載しております。
簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)
簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)
ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)
交換厚板セプタム 2000個入 288-0022BP
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm
HPLC2ポートキャップ GL-45
メーカージーエルサイエンスアズワンアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワン柴田科学
通常価格82,32082,320600 -290,73915,7788,678
通常出荷日7日目7日目1日目8日目1日目6日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類その他その他キャップその他キャップキャップ
アズワン型番61-9067-04-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト