17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り) LP-0812P

リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)

通常単価(税別)
11,346
税込単価
12,481
通常出荷日:1日目

【特長】・地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動を防止します。・重量物を固定し、震度6強級の地震で...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9067-87

型番:

LP-0812P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LP-0812Pの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9067-87
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LP-0812P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,346
( 12,481 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地震時に什器、IT機器等重量物の転倒、移動を防止します。
・重量物を固定し、震度6強級の地震でも転倒、移動を防ぎます。
・アンカーボルト、ネジを使いませんので床もキャビネットラック等も傷めません。
・取り付け、取外しが簡単で移設も可能です。
【商品仕様】
・素材:表面処理鋼板 アクリル系両面接着材
・外観:灰色
・寸法:120×55×55mm
・重量:280g/個
・対象物重量:120kg/個
・使用環境温度:0℃~40℃
・対震度:6強
・構成:本体リンクプレートフラットLL×2、取説×1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)の型番LP-0812Pのページです。 型番LP-0812Pに関する仕様情報を記載しております。
リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンテック21 リンクフレームフラット LL型LP-0812P(2個入り)
リンテック21 リンクワイヤーストッパー
リンテック21 リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-080
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
ボトムホルダーS 50~57mm
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格11,3466,3044,50330,1685,70013,509
通常出荷日1日目1日目5日目26日目1日目12日目
アズワン型番61-9067-872-9129-012-9096-012-9554-012-9096-023-7241-02
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト