17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L CTB-PTFE-33

ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L

通常単価(税別)
65,505
税込単価
72,056
通常出荷日:8日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。・PTFEパッキンのため、ゴムパ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0744-82

型番:

CTB-PTFE-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTB-PTFE-33の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0744-82
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTB-PTFE-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,505
( 72,056 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス保存容器です。
・PTFEパッキンのため、ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ330×H330
・容量:25L
・容器材質:SUS304・パッキン/PTFE
・重量:4.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25Lの型番CTB-PTFE-33のページです。 型番CTB-PTFE-33に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保存容器 CTB-PTFE-33 A型PTFEパッキン付 25L
目盛付二重食缶 10L クリップ付
ステンレス運搬用密閉容器 5L
ステンレス小型密閉容器
目盛付二重食缶 8L
角型カスト
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)東京硝子器械三商アズワン東京硝子器械ケニス
通常価格65,50556,74115,0009,973 -46,58412,445 -
通常出荷日8日目6日目2日目在庫品1日目〜6日目7日目〜
アズワン型番61-0744-82-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト