17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345 C105-12-345

変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345

  • 商品タイプ
    その他
  • アズワン型番
    6-7782-01

型番:

C105-12-345
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C105-12-345の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
アズワン型番
6-7782-01

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C105-12-345
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,370
( 3,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:C105-12-345
・タイプ:NW10/16
・A:10
・B(mm):12
・C(mm):8
・D(mm):3.9
・材質:ステンレス、Oリング/バイトン(R)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345の型番C105-12-345のページです。 型番C105-12-345に関する仕様情報を記載しております。
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345
センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)
オイルミストトラップ EMF3
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
縮小変換用Tピース C105シリーズ
フレキシブルパイプライン C105シリーズ
メーカーEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSアズワンアズワン
通常価格3,3703,94033,01042,86023,04126,288
通常出荷日1日目1日目1日目1日目45日目35日目
商品タイプその他その他その他その他--
アズワン型番6-7782-011-3048-131-3045-011-3061-02--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト