17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌 6784-0404

4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌

通常単価(税別)
21,098
税込単価
23,208
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。・品目:4mmシリンジフィルター・プラディ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-40-90-36

ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。

型番:

6784-0404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6784-0404の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-40-90-36
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6784-0404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,098
( 23,208 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
・品目:4mmシリンジフィルター
・プラディスク4 チューブチップなしメンブレン
・孔径(μm):0.45
・メンブレン:PTFE
・滅菌済:×
・品番:6784-0404
・入数(個):100
・残液量(エアパージ後):<10μL、ハウジング材質:PP、有効ろ過面積:0.2cm^2

ご注意

  • PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌の型番6784-0404のページです。 型番6784-0404に関する仕様情報を記載しております。
4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4mmシリンジF PTFE 0.45 未滅菌
13mmシリンジF PVDF 0.2 滅菌済
ミニユニ PTFE 0.2μm 百個
ミニユニ PTFE 0.2μm 千個
プラディスク25 TF 1.0μ 無滅菌
ユニプレート用フタ 透明ポリスチレン製
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン
通常価格21,09825,10739,743318,30223,26128,200
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目6日目
TGK型番0996-40-90-360996-40-90-130996-04-35-410996-04-35-840996-40-91-120996-28-57-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト