17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

YFS-200HC ハードコートシールド YFS-200

YFS-200HC ハードコートシールド

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:10日目

【特長】・ハードコートレンズ【商品仕様】・レンズ部:ポリカーボネート(ハードコート)

詳細を確認

型番:

YFS-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YFS-200の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
オプション品
アズワン型番
61-0180-72
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
YFS-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードコートレンズ
【商品仕様】
・レンズ部:ポリカーボネート(ハードコート)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

YFS-200HC ハードコートシールドの型番YFS-200のページです。 型番YFS-200に関する仕様情報を記載しております。
YFS-200HC ハードコートシールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YFS-200HC ハードコートシールド
HC フェイスシールド
防災面 レンズ部 YFS-200
システム防災面 YFH-20+YFS-200
フェイスシールド
保護シールド ヘルメット取付型
メーカー山本光学橋本クロスアズワン東京硝子器械西敬山本光学
通常価格3,30021,0002,043 -3,977 -5742,170
通常出荷日10日目6日目10日目〜6日目〜1日目2日目
形状防災面防災面防災面防災面-取付型メガネ
商品タイプオプション品本体オプション品本体-本体
アズワン型番61-0180-72-----

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト