17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモークテスター用発煙管 10本入

通常単価(税別)
5,181
税込単価
5,699
通常出荷日:1日目

【特長】ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通...

詳細を確認
  • TGK型番
    0371-81-15-03

型番:

080270-022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080270-022の仕様・寸法情報

TGK型番
0371-81-15-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
080270-022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,181
( 5,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
【商品仕様】
・品目:スモークテスターセット
・種類:発煙管のみ
・摘要:1箱(10本入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモークテスター用発煙管 10本入の型番080270-022のページです。 型番080270-022に関する仕様情報を記載しております。
スモークテスター用発煙管 10本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモークテスター用発煙管 10本入
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
ガス検知管 測定回数5/10
校正用硫化水素発生キット HSC-10HH
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
メーカー柴田科学ガステックガステックケニスガステックガステック
通常価格5,18128,50038,2202,328 -38,22038,220
通常出荷日1日目19日目12日目1日目〜19日目26日目
TGK型番0371-81-15-03-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト