17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BW-1N 半面形面体 BW-1N

BW-1N 半面形面体

通常単価(税別)
26,300
税込単価
28,930
通常出荷日:15日目

【特長】・ホースマスク、エアラインマスク用面体【商品仕様】・半面形面体

  • アズワン型番
    61-0475-21

型番:

BW-1N
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BW-1Nの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0475-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
BW-1N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,300
( 28,930 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースマスク、エアラインマスク用面体
【商品仕様】
・半面形面体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BW-1N 半面形面体の型番BW-1Nのページです。 型番BW-1Nに関する仕様情報を記載しております。
BW-1N 半面形面体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BW-1N 半面形面体
AL-DA フード
防毒マスク フィットチェッカー R10 吸収缶 CA-705S/OV
CA-606/OV直結式防毒マスク吸収缶
半面形面体 BWシリーズ
防毒マスク面体 コンビネーション吸収缶 6002
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所アズワンスリーエムジャパン
通常価格26,30044,9009803,82926,3003,090 -
通常出荷日15日目7日目1日目4日目15日目1日目
アズワン型番61-0475-2161-0475-268-5043-3161-0473-42--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防毒マスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト