17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VSS-400H 伸縮式足場板 VSS-400H

VSS-400H 伸縮式足場板

通常単価(税別)
46,73441,579
税込単価
51,40745,737
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・作業スペースに合わせて調整できる、伸縮式足場板!・4つのバンドで剛性がアップ!ゆれ・ねじれが...

詳細を確認

型番:

VSS-400H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VSS-400Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)
120
厚さ(mm)
65
アズワン型番
61-4443-68
質量(kg)
13.3
材質
アルミニウム合金

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VSS-400H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,73441,579
( 45,737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業スペースに合わせて調整できる、伸縮式足場板!
・4つのバンドで剛性がアップ!ゆれ・ねじれが大幅に減少しました。
・作業のスペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
・傷つけ防止のクッションカバーを装着し、抱えやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・伸長:4018mm
・縮長:2398mm
・質量:13.3kg
・厚み:65㎜
・最大使用質量:120kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VSS-400H 伸縮式足場板の型番VSS-400Hのページです。 型番VSS-400Hに関する仕様情報を記載しております。
VSS-400H 伸縮式足場板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VSS-400H 伸縮式足場板
VSS-240H 伸縮式足場板
VSS-270H 伸縮式足場板
VSS-360H 伸縮式足場板
VSS-300H 伸縮式足場板
VSS-330H 伸縮式足場板
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格46,73433,40237,49941,58434,43039,056
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)-仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)120120120120-120
厚さ(mm)65656565-65
アズワン型番61-4443-6861-4443-6361-4443-6461-4443-67-61-4443-66
質量(kg)13.38.5-11.4-10.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト