ファクトリーサプライ用品技術窓口
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm
シグマ光機
通常価格(税別):11800円~
通常出荷日:15日目
シグマ光機
シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ
通常価格(税別):3100円~
通常出荷日:15日目 ~
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):1900円~
通常出荷日:15日目 ~
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):39370円~
通常出荷日:15日目
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):13500円~
通常出荷日:15日目
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アクリル板(UVカット)
アズワン
通常価格(税別):10000円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ガラス板 石英 透明
アズワン
通常価格(税別):8400円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス板 テンパックス(R)
アズワン
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 | 厚さ | 面精度 | アズワン型番 |
|---|---|---|---|
| OPSQ-30C02-10-5 | 2mm | λ/10 | 61-6935-80 |
| OPSQ-30C05-20-2 | 5mm | λ/20 | 61-6935-89 |
| OPSQ-30C05-4-5 | 5mm | λ/4 | 61-6935-91 |
| OPSQ-30C05-1-5 | 5mm | λ | 61-6935-92 |
| OPSQ-30C03-4-5 | 3mm | λ/4 | 61-6935-86 |
| OPSQ-30C02-4-5 | 2mm | λ/4 | 61-6935-81 |
| OPSQ-30C03-10-5 | 3mm | λ/10 | 61-6935-85 |
| OPSQ-30C05-10-5 | 5mm | λ/10 | 61-6935-90 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,300円 ( 12,430円 ) | 15日目 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 15日目 |
11,300円 ( 12,430円 ) | 15日目 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 65日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 19日目 |
13,300円 ( 14,630円 ) | 15日目 |
14,800円 ( 16,280円 ) | 15日目 |
29,700円 ( 32,670円 ) | 15日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![発泡スチレンボード[ポリスチレン]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221005545026/221005545026_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
4.3通常価格(税別):410円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東京硝子器械
シリコンスポンジひも
5通常価格(税別):244円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ペットエース
4通常価格(税別):605円~

フロン工業
PTFEシート(F-8035シリーズ)
0通常価格(税別):3,400円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,718円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):335円~