17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

継ぎ手 ALP-40A (スウェージロック(R)用)

通常単価(税別)
11,481
税込単価
12,629
通常出荷日:1日目

【特長】・ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4″が付いておりスウェージロック仕様に取り付ける事がで...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-9631-03

型番:

ALP-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALP-40Aの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-9631-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,481
( 12,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4″が付いておりスウェージロック仕様に取り付ける事ができます。
【商品仕様】
・型番:ALP-40A
・材質:ステンレス(SUS304)
・タイプ:NW40
・A(mm):55
・B(mm):6.35(1/4″)
・C(mm):4.35
・L:50
・スウェージロック用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継ぎ手 ALP-40A (スウェージロック(R)用)の型番ALP-40Aのページです。 型番ALP-40Aに関する仕様情報を記載しております。
継ぎ手 ALP-40A (スウェージロック(R)用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
継ぎ手 ALP-40A (スウェージロック(R)用)
継ぎ手 ALG-15-25A(ゲージポート用)
継ぎ手 ALG-12.7-16A(ゲージポート用)
継ぎ手(メネジ用) ALFシリーズ
PTFE オスニードルバルブ 装置用 L型 Φ8×R1/4
工進 プラ製ホースジョイント40ミリ
メーカー佐藤真空佐藤真空佐藤真空アズワンフロン工業工進
通常価格11,48117,22417,22411,48120,1351,754
通常出荷日1日目1日目15日目1日目6日目1日目
アズワン型番1-9631-031-9636-041-9636-02---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト