17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入【500個入り】

通常単価(税別)
26,715
税込単価
29,387
通常出荷日:1日目

【特長】・透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。・書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-038-01
  • 滅菌
    未滅菌

型番:

82018-052
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

82018-052の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-038-01
滅菌
未滅菌

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
82018-052
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,715
( 29,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。
・書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。

【商品仕様】
・容量(mL):50
・未滅菌
・入数:1袋(500本入)
・材質:本体/PP、フラットキャップ/PE
・遠心強度:9400×G
・サイズ:φ29×115mm
・使用温度範囲:0~+135℃
・RNase・DNase・エンドトキシンフリー
・オートクレーブ可(キャップ不可)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入の型番82018-052のページです。 型番82018-052に関する仕様情報を記載しております。
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 500本入
自立型スーパークリア遠沈管 50mL 82018シリーズ
遠沈管 15ml №430791 500入
遠沈管 TPX 50mL 300本入
遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入
ST-丸型遠沈管 10mL
メーカーVWRアズワン三商東京硝子器械東京硝子器械日電理化硝子
通常価格26,71526,059 -35,70030,29021,99927,201
通常出荷日1日目1日目2日目8日目11日目6日目
アズワン型番3-038-01-----
滅菌未滅菌-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト