17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ) KCBASBSN

オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)

通常単価(税別)
206,701
税込単価
227,371
通常出荷日:26日目

【特長】・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンブース
  • 間口 (mm)
    1100
  • 奥行 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    2100
  • メーカー型式
    KCBASBSN
  • アズワン型番
    61-3234-99
  • 材質
    フレーム:アルミニウム
  • シート (mm)
    静電防止シート(色:透明)
  • 重量 (kg)
    25

型番:

KCBASBSN
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 61-3234-99
コード番号 493-1947

KCBASBSNの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
1100
奥行(mm)
1100
高さ(mm)
2100
メーカー型式
KCBASBSN
アズワン型番
61-3234-99
材質
フレーム:アルミニウム
シート(mm)
静電防止シート(色:透明)
重量(kg)
25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KCBASBSN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,701
( 227,371 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。
・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。
【用途】
・ポータブルエアシャワー用の簡易シャワーブースとしてお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)の型番KCBASBSNのページです。 型番KCBASBSNに関する仕様情報を記載しております。
オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オプションシャワーブース(コンパクト設計・軽量タイプ)
【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)
陽圧ブース CL-909
集塵式除電エアーガンブース
クリーンブース CL-903
メーカーコトヒラ工業アズワンホーザンホーザンアズワンホーザン
通常価格206,701206,701537,501 -590,895112,088349,911
通常出荷日26日目26日目6日目〜6日目1日目6日目
商品タイプクリーンブースクリーンブースクリーンブースクリーンブースクリーンルーム用集塵機クリーンブース
間口(mm)11001100-20004002000
奥行(mm)11001100-850~25303302530
高さ(mm)21002100-22003502100
メーカー型式KCBASBSN-----
よく一緒に購入される商品

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト