17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

拡散式硫化水素測定器 CK-11H

通常単価(税別)
91,030
税込単価
100,133
通常出荷日:19日目

【特長】・センサーの測定範囲に合った校正ガスを発生させる事ができます。【商品仕様】・型番:CK-11H...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-8292-13

型番:

CK-11H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CK-11Hの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-8292-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK-11H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,030
( 100,133 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサーの測定範囲に合った校正ガスを発生させる事ができます。
【商品仕様】
・型番:CK-11H
・校正用硫化水素発生キット(0~500ppm用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散式硫化水素測定器 CK-11Hの型番CK-11Hのページです。 型番CK-11Hに関する仕様情報を記載しております。
拡散式硫化水素測定器 CK-11Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散式硫化水素測定器 CK-11H
拡散式硫化水素測定器 CK-11
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10HH
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格91,03091,03038,22038,22038,22028,500
通常出荷日19日目19日目12日目19日目26日目19日目
アズワン型番1-8292-131-8292-1261-0103-1761-0103-1961-0103-1661-0103-15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト