17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m 6010-37305

PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m

通常単価(税別)
14,600
税込単価
16,060
通常出荷日:6日目

【特長】ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)があり内径を色で区別できます。【商品仕様】・型式:6...

詳細を確認
  • TGK型番
    0170-17-15-01

型番:

6010-37305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6010-37305の仕様・寸法情報

TGK型番
0170-17-15-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6010-37305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,600
( 16,060 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)があり内径を色で区別できます。
【商品仕様】
・型式:6010-37305
・外径(mm)×内径(mm)×長さ(m):1/16×0.25×5
・耐圧:34.3MPa
・耐薬品性: pH1~14(濃硫酸に溶解)
・耐熱:250℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5mの型番6010-37305のページです。 型番6010-37305に関する仕様情報を記載しております。
PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m
ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m
塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械
極細チューブ NPK-059 50m巻
極細チューブ NPK-055 50m巻
フッ素ホース 4×6 20m 東京硝子器械
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,6009,33411,76821,59017,95211,333
通常出荷日6日目6日目6日目11日目11日目8日目
TGK型番0170-17-15-010170-17-15-130280-17-09-390742-17-15-290742-17-15-250280-17-07-02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト