ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・高純度カートリッジ(複合カートリッジ)【商品仕様】・内容量:3L
【特長】
・高純度カートリッジ(複合カートリッジ)
【商品仕様】
・内容量:3L


水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

コクゴ
天然ゴム栓 赤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

スリーエムジャパン
デプスタイプフィルターカートリッジ MJシリーズ
0通常価格(税別):1,434円~

アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):640円~

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):1,590円~

トラスコ中山
PP不織布カートリッジフィルター 250mmタイプ
0通常価格(税別):583円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

CUNO
CUNO ステンレス製フィルターハウジング
0通常価格(税別):65,101円~

アズワン
カートリッジフィルター ろ過精度 1~100μm
0通常価格(税別):1,674円~