17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03 NR0118-003

ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03

通常単価(税別)
514,100469,578
税込単価
565,510516,536
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・耐薬品性に優れています・接液部:オールPTFE・上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ...

詳細を確認

型番:

NR0118-003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR0118-003の仕様・寸法情報

商品タイプ
ふっ素樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
5
アズワン型番
61-3531-43

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR0118-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
514,100469,578
( 516,536 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています
・接液部:オールPTFE
・上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
・チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
【商品仕様】
・円筒型容量:5000cc
・使用圧力:0.15MPa以下
・ボルト数:8本
・ハーフジョイント:(適用チューブ外径:8φmm)×2個
・温度計ホルダー:(温度計径7φmm)×1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03の型番NR0118-003のページです。 型番NR0118-003に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 5000cc NR0118-03
ふっ素樹脂 反応用円筒型容器A型 2000cc NR0118-01
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 5000cc NR0117-04
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 1000cc NR0117-01
ふっ素樹脂 円筒型中圧用タンク 2000cc NR0117-02
PTFE 蓋付円筒型容器 5L NR0160-10
メーカーフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカルフロンケミカル
通常価格514,100274,832432,000158,400226,800310,956
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
容量(L)525125
アズワン型番61-3531-4361-3531-4161-3531-3861-3531-3561-3531-3661-3532-03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト