17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバレルポンプ 5601-0501 1100-02

ステンレスバレルポンプ 5601-0501

通常単価(税別)
107,044
税込単価
117,748
通常出荷日:11日目

【特長】アセトンには対応していません。・可燃物の使用には必ずアースをとってください。・ストップコックで...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1100-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1100-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンディーポンプ
TGK型番
0985-64-83-02

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1100-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,044
( 117,748 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】アセトンには対応していません。
・可燃物の使用には必ずアースをとってください。
・ストップコックで薬液の蒸発や、移送後の液だれを防ぎます。
【商品仕様】
・品目:ステンレスバレルポンプ
・型式:5601-0501
・摘要:SUS/PTFE製ストップコック付1.2m SUSホース
・吸引部:φ32mm×57cm(長さ)
・接液部材質:SUS/PTFEガスケット
・排出量:350mL/ストローク

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバレルポンプ 5601-0501の型番1100-02のページです。 型番1100-02に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバレルポンプ 5601-0501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバレルポンプ 5601-0501
フレックスポンプ 東京硝子器械
ステンレスバレルポンプ 5601-0500
バレルポンプ 5601
油回転真空ポンプ GLD-051
オイルミストトラップ JMシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械レオナアルバック東京硝子器械
通常価格107,04424,01568,48680,908 -142,40525,746 -
通常出荷日11日目8日目11日目9日目1日目5日目
商品タイプハンディーポンプその他ハンディーポンプハンディーポンプ-その他
TGK型番0985-64-83-020095-80-28-91----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト