17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キュープインナー手袋 B0905【20個入り】

通常単価(税別)
1,995
税込単価
2,195
通常出荷日:1日目

【特長】・高吸汗性ナイロン糸東レ「キュープ(R)」を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋...

詳細を確認

型番:

BO905F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

BO905Fの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
インナータイプ
サイズ
フリー
ゲージ
13

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BO905F
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,995
( 2,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高吸汗性ナイロン糸東レ「キュープ(R)」を縫い目のないシームレス編みにした低発塵性下ばき手袋です。
・アウターの着脱がスムーズになります。
【商品仕様】
・型番:BO905F
・入数:1袋(20枚入)
・材質:高吸汗性ナイロン100%
・洗濯可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュープインナー手袋 B0905の型番BO905Fのページです。 型番BO905Fに関する仕様情報を記載しております。
キュープインナー手袋 B0905のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キュープインナー手袋 B0905
キュープ R インナー手袋 BO905【アズワン】
下ばき手袋No.830
ショーワグローブ 下ばき手袋 No.830 20枚入 0404-23-74-91
ナイスハンド 手肌をいたわる手袋
旭化成 インナーグローブ(薄手指切りタイプ)
メーカーショーワグローブアズワンショーワグローブショーワグローブショーワグローブ旭化成商事
通常価格1,9951,9211,7441,585460220
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用-作業用作業用--
商品タイプインナータイプ-インナータイプインナータイプインナータイプ-
サイズフリー-フリーフリーフリー-
ゲージ13-1313--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト