17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパードライ M-TempシリーズSDM-1206-01 SDM-126M1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパードライ M-TempシリーズSDM-1206-01

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SDM-126M1

2022年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・M-Tempはスーパードライの超低湿機能に加温機能をプラスし、積極的に水分排出作用を行い、半導体などの工程中での吸湿水分量を素早く安定レベルに保ちます。
・熱変形不良の減少で歩留り向上。再ベーキングを省略して安定保持!
・※ フロワーライフを経過した部品は、低温・低湿ベーキング(温度40℃・湿度5%RH以下)でフロワーライフをリセットできます(IPC/JEDECより)。
【仕様】
・最低到達湿度:0-1%RH、庫内温度:Max60℃(*SDM-1206-1Aは庫内温度:Max50℃)
・平均消費電力: SDM-1206-1A 350.7W SDM- 701-1A 302.3W 消費電力量: SDM-1206-1A 252.5kWh/月 SDM- 701-1A 217.7kWh/月
・IPC/JEDEC J-STD-033Cに準拠
・定格電圧:AC100V(50/60Hz)
・製品材質(製品本体・棚):スチール(*SDM-1206-1Aのみ静電気対策塗装仕上げ)
・付属品:カギ

指定中の仕様・寸法情報

コクゴ型番
301-0000248
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト