ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレスタンク 容量 10L~45L |
|
アズワン 密閉式タンク(バンドタイプ・SUS304)CTL 容量 10L~200L |
|
アズワン テーパー型ステンレスタンク(フタ付き) |

【特長】
・容量ロック付き
・片手で軽い操作が可能
・まるごとオートクレー部可能
・UV耐性あり
・キャリブレーション窓付き
・2016年レッドドットデザイン賞受賞
【商品仕様】
・チャンネル数:1ch
・容量範囲:500~5000μL
・入数:1個
・内容量:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
マイクロシリンジポンプエコノミー
0通常価格(税別):131,557円~

ニッコー
ディスポピペット DP-3 100入
0通常価格(税別):2,300円

アドバンテック東洋
アドバンテック東洋 角形定性ろ紙 100枚入 560×485/600×600mm
0通常価格(税別):15,564円~

ケニス
PTFEメンブレンフィルタ 白色 無地
0通常価格(税別):26,422円~

トラスコ中山
ブック式pH試験紙
0通常価格(税別):218円

横浜油脂工業
PH試験紙(PH1~11)
0通常価格(税別):4,166円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~