ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001

GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001 6722-1001
通常単価(税別)
34,781
税込単価
38,259
通常出荷日:4日目

【特長】ケミカルトラップ(活性炭、モレキュラーシーブ、乾燥剤)をご用意。・【商品仕様】・品番:6722...

詳細を確認

型番:

6722-1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6722-1001の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
TGK型番
0996-64-57-10

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
6722-1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,781
( 38,259 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】ケミカルトラップ(活性炭、モレキュラーシーブ、乾燥剤)をご用意。

【商品仕様】
・品番:6722-1001
・吸着剤:活性炭
・入数:1
・用途:有機溶媒蒸気、酸、水分、アルカリなどから真空ポンプを保護。(インレット側に装着)
・真空ポンプから排出されるオイルなどを除去し室内環境汚染を防止。(アウトレット側に装着)

・吸着剤の種類:活性炭-エアー中の有機溶媒蒸気、不純物の除去
・無水硫酸カルシウム-エアー中の酸、水分の除去
・モレキュラーシーブ-エアー中の有機溶媒、アルカリの除去
・ハウジング材質:PP
・フィルター材質:PTFE
・粒子保持能:エアー中 0.1μm 99.99%
・接続:インレット=12.7mmホース口、アウトレット=10~12mm段付きホース口
・寸法:236×66mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001の型番6722-1001のページです。 型番6722-1001に関する仕様情報を記載しております。
GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEヘルスケア バキュガード150 活性炭 6722-1001
GEヘルスケア バキュガード150 無水硫酸カルシウム 6722-1002
GEヘルスケア バキュガード60 吸引装置用フィルタ 10個
東京硝子 バキュガード150 活性炭 0996-64-57-10
東京硝子 バキュガード150 無水硫酸カルシウム 0996-64-57-11
オイルミストトラップ CT-D-150
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格34,78134,42521,06534,78138,70027,719
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目9日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
TGK型番0996-64-57-100996-64-57-110996-64-57-02---
よく一緒に購入される商品

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト