17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OG-YT004 ドラム缶用マット 294101

OG-YT004 ドラム缶用マット【40個入り】

通常単価(税別)
21,821
税込単価
24,003
通常出荷日:19日目

【特長】・ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!・ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収...

詳細を確認

    型番:

    294101
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (40個入り)

    製品特長・仕様

    OG-YT004 ドラム缶用マット【40個入り】  製品特長・仕様

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    294101
    最小発注数量
    1パック

    40個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,821
    ( 24,003 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドラム缶の天板をきれいに保つ吸着マット!
    ・ドラム缶の注ぎ口周りや天板など、油の垂れ落ちを吸収し、きれいな状態を維持します。ドラム缶の天板サイズ、取り出し穴、空気穴に合わせてカット済みです。200Lドラム缶用。日本製鋼製タイトヘッドドラムJIS規格の注入口と換気口穴位置に対応。海外製鋼製タイトヘッドドラムの注入口と換気口穴位置に対応。
    【商品仕様】
    ・材質:PP
    ・入数:40枚1組
    ・サイズ:直径55cm×厚み約4mm
    ・色:白
    ・吸収量:約1.5L(1枚あたり)
    ・OG-YT004
    ・【用途】:油専用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OG-YT004 ドラム缶用マットの型番294101のページです。 型番294101に関する仕様情報を記載しております。
    OG-YT004 ドラム缶用マットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OG-YT004 ドラム缶用マット
    ドラム缶用マット YT0040 (1枚)
    ドラム缶用吸収シート
    ドラム缶用吸収シート 油専用
    ドラム缶用オイルシート(油専用)
    油吸着材 アブラトール(チューブ)YTタイプ
    メーカー日本緑十字社オイルガードトラスコ中山トラスコ中山橋本クロスJOHNAN
    通常価格21,8214703,3612,91420,9395,931 -
    通常出荷日19日目3日目1日目1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト