17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当) LA-HDF108DA

東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)

通常単価(税別)
72,143
税込単価
79,357
通常出荷日:6日目

【特長】ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です。・照度は450000lx 10...

詳細を確認
  • TGK型番
    0753-75-23-07

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LA-HDF108DA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-HDF108DAの仕様・寸法情報

TGK型番
0753-75-23-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-HDF108DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,143
( 79,357 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ハロゲン光源に置き換わるライトガイド挿入タイプのLED光源です。
・照度は450000lx 100W相当
・ライトガイドはお手持ちのものをそのままご使用できますので、ライティングはそのままで、省エネ、長寿命を実現します。
・自然放熱設計(ファンレス)で静か、照度もトップクラスの明るさです。
・ライトガイド挿入部にカラーフィルターを付けることで、お好みの色等に変えられます。(別売)
【商品仕様】
・型式:LA-HDF108DS
・外形寸法(mm):78×200×144H
・重量(kg):2.0
・消費電力(W):20
・色温度:5600K(参考値) 白色光
・冷却方式:自然放熱
・消費電力:20W
・入力周波数:50/60Hz
・質量:2.0kg(電源コードを除く)
・電源:AC 100V-240V ±10%

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)の型番LA-HDF108DAのページです。 型番LA-HDF108DAに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)
東京硝子 エレクトロースライダー 110R
周波数変換器 SW-500H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格72,14384,36718,87326,94020,789558,044
通常出荷日6日目6日目9日目9日目17日目6日目
TGK型番0753-75-23-070259-75-23-710060-75-23-020060-75-23-010898-64-21-050933-64-22-03
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト