17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアリーフ(R) L150 150枚【36個入り】

通常単価(税別)
11,70010,635
税込単価
12,87011,699
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・毛羽立ちや紙粉の発生がほとんどありません。・作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。...

詳細を確認
  • アズワン型番
    6-384-01

型番:

L150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (36個入り)

L150の仕様・寸法情報

アズワン型番
6-384-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L150
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,70010,635
( 11,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛羽立ちや紙粉の発生がほとんどありません。
・作業性を考えた連続取出し式のボックスタイプです。
・ソフトで素早く拭き取れ、吸液性・補液性に優れています。
【商品仕様】
・型番:L150
・材質:純粋パルプ100%
・色:ホワイト
・入数:1ケース(150枚/箱×36箱入)
・シートサイズ:220mm×210mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアリーフ(R) L150 150枚の型番L150のページです。 型番L150に関する仕様情報を記載しております。
ピュアリーフ(R) L150 150枚のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
実験の際
3
満足度:3.0
物は毛羽立ちも少なく多用途で使用できるのでとても良いです。 最初、箱を開ける際に点線があるのに点線沿いにあかず箱が破ける...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアリーフ(R) L150 150枚
小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入
小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入
リリナータオル L 340×600mm 4折り 50枚/袋×12袋
小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)
小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業
通常価格11,70024,49742,43729,09224,98326,801
通常出荷日1日目1日目15日目7日目10日目7日目
アズワン型番6-384-0161-0085-0561-0085-1361-3510-1761-3510-1061-3510-09

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト