17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2

通常単価(税別)
86,418
税込単価
95,060
通常出荷日:19日目

【特長】・ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。・酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-8220-11

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GOT-110B-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GOT-110B-2の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-8220-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GOT-110B-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,418
( 95,060 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。
・酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。
・センサー交換・電池交換が可能です。
・吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
【商品仕様】
・型番:GOT-110B-2
・採取方式:拡散式
・検知対象ガス:酸素・硫化水素
・測定原理:酸素/ガルバニ電池式、硫化水素/定電位電解式
・センサー:酸素/O2-206G、硫化水素/H2S-605E
・測定範囲(最小目盛):酸素/0.0~25.0%(0.1%)、硫化水素/0.0~30.0ppm(0.1ppm)
・指示精度:酸素/±0.7%O2以内(校正時)、硫化水素/F.S±5%以内(校正時)
・表示内容:ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示
・防爆性能:本質安全防爆構造2G3合格番号T62160
・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
・連続使用時間:1000時間以上(無警報時20℃以上)
・重量:120g(電池含む)
・標準付属品:酸素センサ(O2-206G)、硫化水素センサ(H2S-605E)
・サイズ:70×33×69mm

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2の型番GOT-110B-2のページです。 型番GOT-110B-2に関する仕様情報を記載しております。
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110B2
酸素毒性ガス検知警報器GOT-110A2
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
固体捕集管 活性炭 251S2-20
固体捕集管 シリカゲル 252S2-20
拡散式硫化水素測定器 CK-11
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格86,41885,53628,5004,0004,00091,030
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目19日目
アズワン型番1-8220-111-8219-1161-0103-152-1306-122-1306-151-8292-12

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト