17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK) YGSN-200-1

ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)

通常単価(税別)
62,003
税込単価
68,203
通常出荷日:6日目

【特長】缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下・固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物...

詳細を確認
  • TGK型番
    0925-61-02-21

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

YGSN-200-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YGSN-200-1の仕様・寸法情報

TGK型番
0925-61-02-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
YGSN-200-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,003
( 68,203 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】缶容器の側面から加熱することにより内容物の粘性低下・固形化に対応して原材料の残存をなくし内容物の取り出しを容易にします。
・効率の良い原料使用を促進する容器用電気ヒーターです。
・温度調節器が標準装備されています。
【商品仕様】
・PSE(電気用安全法)対応バンドヒーター
・型式:YGSN-200-1
・取付場所:200Lドラム缶用
・寸法(mm):1675×100
・定格電圧:AC100V 単相
・電力:750W at 100V
・温度調節器:液体膨張式30~80℃
・外装:ガラスクロス補強・シリコンゴムシート
・過昇温防止:温度ヒューズ付
・電源ケーブル:キャプタイヤケーブル2m・コンセントプラグ付き
・耐熱温度:130℃
・発熱エレメント:ニッケルクロム丸線
・重量:約1.3kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)の型番YGSN-200-1のページです。 型番YGSN-200-1に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶用バンドヒーター YGSN-200-1(TGK)
一斗缶用バンドヒーター YGSN-18-1(TGK)
投込みヒーター LYT-1A(TGK)
96ウェルプレート×1枚用(TGK)
15mLチューブ×6本用(TGK)
温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格62,00357,96540,21521,00216,000277,629
通常出荷日6日目7日目5日目6日目19日目11日目
TGK型番0925-61-02-210925-61-02-230403-61-04-060462-62-78-160462-62-78-140052-61-03-11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト