17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

471-4628 ステンループ 471-4628

471-4628 ステンループ

通常単価(税別)
40,278
税込単価
44,306
通常出荷日:10日目

【特長】・清潔で丈夫で半永久的に使用可能なステンレス製の白金耳です・乾熱滅菌、またはオートクレーブ滅菌...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-0892-93

型番:

471-4628
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

471-4628の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-0892-93
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
471-4628
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,278
( 44,306 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔で丈夫で半永久的に使用可能なステンレス製の白金耳です
・乾熱滅菌、またはオートクレーブ滅菌して使用します
【商品仕様】
・入数:100本
・サイズ:4φ×0.6×1.5×280mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

471-4628 ステンループの型番471-4628のページです。 型番471-4628に関する仕様情報を記載しております。
471-4628 ステンループのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
471-4628 ステンループ
標準比重計
標本用封入剤(マルチマウント) マルチマウント480(500mL)
検査用綿棒 1PW1505P 150本
エーステスト用インキュベーター
クリオモルド(プラスチック製包埋皿) 4557 3号
メーカーWATSONアズワンケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格40,2786,290 -9,50611,93834,7337,512
通常出荷日10日目1日目7日目6日目6日目4日目
アズワン型番62-0892-93-----

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト