17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250 SFW4250

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250

通常単価(税別)
168,260
税込単価
185,086
通常出荷日:11日目

【特長】温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。 ・金属シースにステンレスパイプ(SUS316L...

詳細を確認
  • TGK型番
    0052-61-03-17

ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をONOFFするための電磁接触器が別に必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SFW4250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFW4250の仕様・寸法情報

TGK型番
0052-61-03-17
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFW4250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,260
( 185,086 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。
・金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。
・水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。 75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
【商品仕様】
・型式:SFW4250
・電圧:200V 三相
・電気容量.(kW):5
・温度調節範囲.(℃):32~110
・ヒーター.(外径/本数):12Φ/3本
・質量.(kg):4.3
・電源電線断面積(mm^2):2.0
・材質:ヒーターシーズ:ステンレスSUS316L 電解研磨
・フランジ:ステンレスSUS304 電解研磨
・ JIS呼び径50、呼び圧力5K
・保護管;ステンレスSUS316L 電解研磨
・キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)
・パッキング:ノンアスベスト(t2.0)
・電源電線:キャブタイヤケーブル 2m
・温調器信号線:(10kW、15kW)
・キャブタイヤケーブル2m(1.25mm^2)
・温度調節器:液膨式サーモスタット
・発熱部表面容量密度:7.5W/cm^2

ご注意

  • 温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。10kW以上はヒーター電源をONOFFするための電磁接触器が別に必要です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250の型番SFW4250のページです。 型番SFW4250に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4250
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4230
ステンレス温調付フランジヒーターSFW4275(TGK)
温調付投込みヒーター BCS3075(TGK)
液体加熱投込みヒーター YH-33EWP
チタンヒーター T222
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格168,260155,652174,522277,62959,22169,581
通常出荷日11日目11日目11日目11日目7日目17日目
TGK型番0052-61-03-170052-61-03-160052-61-03-180052-61-03-110728-61-04-010052-60-01-43

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト