ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 強磁力スターラー F-208 F-208

Fine 強磁力スターラー F-208

通常単価(税別)
104,926
税込単価
115,419
通常出荷日:3日目

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。外部出力コンセン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    50~1400
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    100ml~10l
  • 外形寸法 (mm)
    195X238X173H(スタンド棒除く)
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
  • メーカー品番
    F-208
  • TGKコード
    0692630852
  • TGK型番
    0692-63-08-52
  • 重量 (g)
    5000
  • 特長1
    有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。外部出力コンセント7A付きです。オイルバスの高温撹拌に使用できます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 仕様
    モーター:インダクションフィードバック制御
  • プレート
    166φmm
  • 付属撹拌子
    40mm1個、スタンド棒1個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-208の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
50~1400
電源(V)
100
攪拌容量
100ml~10l
外形寸法(mm)
195X238X173H(スタンド棒除く)
電源詳細
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
メーカー品番
F-208
TGKコード
0692630852
TGK型番
0692-63-08-52
重量(g)
5000
特長1
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。外部出力コンセント7A付きです。オイルバスの高温撹拌に使用できます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
仕様
モーター:インダクションフィードバック制御
プレート
166φmm
付属撹拌子
40mm1個、スタンド棒1個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-208

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,926
( 115,419 )
3日目

詳細情報

基本情報

有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。外部出力コンセント7A付きです。オイルバスの高温撹拌に使用できます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 強磁力スターラー F-208の型番F-208のページです。 型番F-208に関する仕様情報を記載しております。
Fine 強磁力スターラー F-208のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 強磁力スターラー F-208
Fine 強磁力スターラー F-205D
Fine 強磁力スターラー F-R600
Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)
Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207
Fineマグネチックスターラー F-208(回転数 50~1400rpm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格104,92686,08889,87474,44174,441104,926
通常出荷日3日目4日目3日目2日目6日目3日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)50~1400 80~1500 100~1400 50~1500 50~1500 50~1400
電源(V)100100100100100100
攪拌容量100ml~10l 100ml~20l 0.05l~3l100ml~10l 100ml~10l 100ml~10l
外形寸法(mm)195X238X173H(スタンド棒除く)276X295X80H155X205X120H126X217X117H(スタンド棒除く)126X217X117H(スタンド棒除く)195X238X173H(スタンド棒除く)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト