ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PETスクリューバイアル【50個入り】

PETスクリューバイアル JST-R/N10
通常単価(税別)
2,945
税込単価
3,240
通常出荷日:1日目

中栓・パッキン無しでも液モレを防止します。

型番:

JST-R/N10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

JST-R/N10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他樹脂製容器
形状
丸型
容量(L)
10mL
全高(mm)
46.5
胴径(φmm)
φ24
口内径(φmm)
φ14
型 番
JST-R/N10
メーカー商品名
PETスクリューバイアルJST-RN10
アズワン型番
1-9630-01
材質
本体:PET(ポリエチレン テレフタレート)、 キャップ:PP(ポリプロピレン)
内容量
1パック(50本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JST-R/N10

容量

(L)

全高

(mm)

胴径

(φmm)

口内径

(φmm)

型 番

メーカー商品名

アズワン型番

内容量

最小発注数量
10mL
46.5
φ24
φ14
JST-R/N10
PETスクリューバイアルJST-RN10
1-9630-01
1パック(50本)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,945
( 3,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

中栓・パッキン無しでも液モレを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PETスクリューバイアルの型番JST-R/N10のページです。 型番JST-R/N10に関する仕様情報を記載しております。
PETスクリューバイアルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PETスクリューバイアル
封印ボトル
PETスクリューバイアル JST-R/Nシリーズ
PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100
ニューPPサンプル管 №1 3.5ml 500入
PP細口ボトル 100ml 目盛付
メーカーニッコーニッコーアズワンケニス三商三商
通常価格2,9451582,882 -5,044 -11,700114
通常出荷日1日目1日目1日目4日目〜1日目4日目
商品タイプその他樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器
形状丸型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体:PET(ポリエチレン テレフタレート)、 キャップ:PP(ポリプロピレン)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、一体型中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)----
内容量1パック(50本)1本----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト