17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類 6301-1000JP

実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類

通常単価(税別)
5,880
税込単価
6,468
通常出荷日:6日目

【特長】・グリッド線と罫線タイプの2種類・目次ページ付、ページ毎に日付、記入者などを書き込めるスペース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ページ本体:普通紙、カバー:PE

型番:

6301-1000JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6301-1000JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
タイプ
ページタイプ:6.4mmグリッド
寸法(mm)
222×286×12.7
詳細色
カバー:緑
TGK型番
0656-55-56-11
材質
ページ本体:普通紙、カバー:PE
仕様
ページサイズ(mm):216×279
内容量
1冊
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 寸法(mm)

  • 詳細色

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
6301-1000JP

タイプ

寸法

(mm)

詳細色

TGK型番

仕様

内容量

最小発注数量
ページタイプ:6.4mmグリッド
222×286×12.7
カバー:緑
0656-55-56-11
ページサイズ(mm):216×279
1冊
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,880
( 6,468 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリッド線と罫線タイプの2種類
・目次ページ付、ページ毎に日付、記入者などを書き込めるスペースあり
・水をはじくポリエチレン製のカバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類の型番6301-1000JPのページです。 型番6301-1000JPに関する仕様情報を記載しております。
実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実験ノート グリッド線と罫線タイプの2種類
ラミジップ MYシリーズ 透明タイプ
パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート
ニトフロン 粘着/非粘着タイプ
東京硝子器械 Fineにおい袋/におい袋用 はなあて 無臭性の高いポリエステル素材を使用
滅菌バック ロールタイプ H-180/230/340
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格5,8803,7264,9432,485 -47,63426,064 -
通常出荷日6日目2日目1日目4日目〜11日目8日目〜
商品タイプその他特殊ポリ袋パラフィルム・ラップラボ用テープ特殊ポリ袋その他
材質ページ本体:普通紙、カバー:PE-----

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト