17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TS-SHLWP完全防水ショルダーL TS-SHLWP

TS-SHLWP完全防水ショルダーL

通常単価(税別)
70,354
税込単価
77,389
通常出荷日:9日目

【特長】・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。・100%完全防水設計です。・耐熱-196~+14...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0479-07

型番:

TS-SHLWP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-SHLWPの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0479-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-SHLWP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,354
( 77,389 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。
・100%完全防水設計です。
・耐熱-196~+148℃で、水洗いやオートクレーブ可(場合によって多少縮むことがあります)。
【商品仕様】
・サイズ:L
・全長:67cm
・型番:TS-SHLWP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TS-SHLWP完全防水ショルダーLの型番TS-SHLWPのページです。 型番TS-SHLWPに関する仕様情報を記載しております。
TS-SHLWP完全防水ショルダーLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TS-SHLWP完全防水ショルダーL
TS-WRLWP完全防水リストL
クライオグローブ(R) 完全防水リスト XL
クライオグローブ(R) 完全防水エルボ XL
低温手袋 セミロングタイプ
低温手袋 リストタイプ
メーカーアイシスアイシスアイシスアイシスアイシスアイシス
通常価格70,35443,00041,24853,53934,93132,474 -
通常出荷日9日目9日目9日目1日目1日目1日目〜
アズワン型番61-0479-0761-0479-0262-3617-9362-3617-95--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト