17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチブラシ 青 CL520-000X-MB-BL

ワンタッチブラシ 青

通常単価(税別)
2,600
税込単価
2,860
通常出荷日:6日目

【特長】・5色の色分けがあり、微生物などの交差汚染を防ぐゾーニング清掃に使用できます。(スクイザー除く...

詳細を確認
  • TGK型番
    0644-55-81-93

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CL520-000X-MB-BL
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL520-000X-MB-BLの仕様・寸法情報

TGK型番
0644-55-81-93
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL520-000X-MB-BL
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・5色の色分けがあり、微生物などの交差汚染を防ぐゾーニング清掃に使用できます。(スクイザー除く)
【商品仕様】
・品番:CL520-000X-MB
・幅×毛の長さ(mm):約180×45
・重量(g):約270

ご注意

  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチブラシ 青の型番CL520-000X-MB-BLのページです。 型番CL520-000X-MB-BLに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチブラシ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチブラシ 青
ワンタッチブラシ 白
ワンタッチブラシ 赤
ワンタッチブラシ 黄 東京硝子器械
TF-45用スペア 青
ほうきHGブルロンTF-32 青
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,6002,6002,6002,6002,5004,000
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0644-55-81-930644-55-81-950644-55-81-970644-55-81-960644-55-81-310644-55-81-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト