17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒーティングブロック HF200 HF200

ヒーティングブロック HF200

通常単価(税別)
116,399
税込単価
128,039
通常出荷日:8日目

【特長】・油や水を用いずアルミブロックにより迅速加熱、濃縮、分解、反応など、より高精度の温度調節が実現...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9660-69

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HF200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HF200の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9660-69
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HF200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,399
( 128,039 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油や水を用いずアルミブロックにより迅速加熱、濃縮、分解、反応など、より高精度の温度調節が実現できます。
・アルミブロックの種類は10種類用意し、より多くの試験容器に対応しています。
・±0.2℃の温度調節精度を実現。キャリブレーションオフセット機能付きですので、より精度の高い試験が可能です。
・コントローラは、便利なオートストップ、オートスタートタイマ機能付きです。
・使用温度範囲は室温+5~200℃と広範囲です。
・アルミブロック架数HF1001個架け。HF2002個架け。
【商品仕様】
・使用温度範囲:室温+5℃~200℃
・温度調節精度:±0.2℃(at200℃16.5ø試験管ブロック使用時)
・最高温度到達時間:約35分(室温23℃)
・槽寸法(幅×奥行×高さ):222×112×70
・外形寸法(幅×奥行×高さ):230×310×139
・電源(50/60Hz):AC100V

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒーティングブロック HF200の型番HF200のページです。 型番HF200に関する仕様情報を記載しております。
ヒーティングブロック HF200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーティングブロック HF200
ヒーティングブロック HF100
ヒーティングブロック HFシリーズ
アルミ箔ヒーター 200×200
アルミ箔ヒーター 100×200
アルミ箔ヒーター 50×200
メーカーヤマト科学ヤマト科学アズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格116,39996,99996,999 -12,60010,2009,100
通常出荷日8日目8日目8日目6日目6日目6日目
アズワン型番61-9660-6961-9660-68----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト