17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステアーパドル

ステアーパドル

通常単価(税別)
15,30020,577
税込単価
16,83022,635
通常出荷日:11日目

【特長】・樹脂製のため、木製のヘラよりも水切れが良く水分を含むことがないため雑菌やカビの繁殖を軽減しま...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • 穴径

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

全長

(mm)

穴径

TGK型番

質量

(g)

材質

耐熱温度

(℃)

内容量

最小発注数量
ヘラ部分:160×290、厚み:8~14mm、長さ:870
870
-
0232-52-33-71
930
ナイロン
170
1個
1個
ヘラ部分:185×325、厚み:8~14mm、長さ:1200
1200
-
0232-52-33-72
1270
ナイロン
170
1個
1個
ヘラ部分:160×290、厚み:8~14mm、長さ:1200
1200
直径30mm
0232-52-33-73
870
ポリプロピレン
100
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,827
( 18,510 )
11日目
20,577
( 22,635 )
11日目
15,300
( 16,830 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のため、木製のヘラよりも水切れが良く水分を含むことがないため雑菌やカビの繁殖を軽減します
・一体成型のためヘラの先端が剥がれることがありません
・ステンレス製と比べ鍋釜に傷がつきにくく、大きな鍋釜内の食材の撹拌に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステアーパドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステアーパドル
キャスターペール 排水栓付 0559200
キャスターペール 排水栓付 0094-23-62
ポリタンクストッカー 0701-56-94-01
ポリタンクストッカー 880
扁平広口缶 10L・20L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格15,300-11,640 -11,640 -10,02910,0293,118 -
通常出荷日11日目6日目〜6日目10日目10日目2日目
商品タイプその他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状その他角型角型角型角型角型
備考厚み:8~14mm-----
品目ステアーパドルキャスターペールキャスターペールポリタンクストッカーポリタンクストッカー-
内容量1個1個1個1台1台1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト