17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バブラー(Ⅱ型) 4250-30 4250-30

バブラー(Ⅱ型) 4250-30

通常単価(税別)
31,900
税込単価
35,090
通常出荷日:19日目

【特長】・フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。その他細孔についてはフィルター規格表...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-2117-63

型番:

4250-30
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4250-30の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2117-63
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4250-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,900
( 35,090 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター標準細孔は、G1(100~160μm) です。その他細孔についてはフィルター規格表を参照の上、ご指示ください。(希望フィルター細孔により価格が異なります。)
・L寸法は目安寸法です。
【商品仕様】
・容量(mL):30
・J:24/30
・D(φ):28
・d(φ):8
・L1:150
・L2:30
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バブラー(Ⅱ型) 4250-30の型番4250-30のページです。 型番4250-30に関する仕様情報を記載しております。
バブラー(Ⅱ型) 4250-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バブラー(Ⅱ型) 4250-30
バブラー(Ⅰ型) 4248-30
アズワン バブラー(III型)4252-30
バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30
バブラー
ミニポンプ MP-Σ30NⅡ
メーカー旭製作所旭製作所旭製作所アズワン柴田科学ケニス
通常価格31,90031,90031,90031,90010,532 -95,060
通常出荷日19日目19日目19日目19日目5日目1日目
アズワン型番62-2117-6362-2117-6262-2117-64---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト