17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】 0621-80

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】

通常単価(税別)
14,948
税込単価
16,443
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・OF容量:108.0mL・褐色・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付・サ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    規格瓶
  • 容量 (mL)
    108
  • 材質
    ソーダガラス
  • アズワン型番
    61-0150-04

型番:

0621-80
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0621-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
規格瓶
容量(mL)
108
材質
ソーダガラス
アズワン型番
61-0150-04

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
0621-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,948
( 16,443 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・OF容量:108.0mL
・褐色
・本体(ソーダガラス製)+規格キャップ4Fハイシート付
・サイズ(A×B×C):48.5×87.0×31.9mm
・入数:100本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】の型番0621-80のページです。 型番0621-80に関する仕様情報を記載しております。
軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量規格瓶(褐色)No.10 100本 0621-80【マルエム】
軽量規格瓶 (透明) No.10 100本
軽量規格瓶 (透明) No.2 100本
ねじ口瓶デュラン黒キャップ付1000ml 10本入017200-10002A
ねじ口瓶デュラン青キャップ付 250ml 10本入017200-250A
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 10L
メーカーマルエムマルエムマルエムコクゴコクゴケニス
通常価格14,94816,10311,00031,33320,08672,533
通常出荷日1日目19日目1日目10日目8日目6日目
商品タイプ規格瓶規格瓶規格瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)10810824100025010000
材質ソーダガラスソーダガラスソーダガラス---
アズワン型番61-0150-0461-0149-9361-0149-85---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト