17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フッ素加工広口試薬瓶

フッ素加工広口試薬瓶
通常単価(税別)
9504,900
税込単価
1,0455,390
通常出荷日:1日目

溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ形状容量
2197-0004ふっ素樹脂製容器丸型125mL
2197-0008ふっ素樹脂製容器丸型250mL
2124-0005ふっ素樹脂製容器丸型2000mL

型番リスト

表示件数

容量

(L)

胴径

(φmm)

口内径

(φmm)

フタ付高さ

(mm)

型 番

メーカー商品名

アズワン型番

最小発注数量
2000mL
φ120
φ89
244
2124-0005
フッ素加工大型広口瓶 2124-0005
4-4012-05
1個
250mL
φ61
φ33
131
2197-0008
フッ素加工広口試薬瓶2197-0008
4-4012-02
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目

詳細情報

基本情報

溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素加工広口試薬瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素加工広口試薬瓶
ナルゲン薬品瓶
ナルゲン活栓付角型瓶
フッ素加工大型瓶
フッ素加工活栓付角型大型瓶(FLPE製)
広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンKartell S.p.A.
通常価格950-16,387 -26,37319,425 -35,310 -19,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器
形状丸型丸型角型丸型角型丸型
脚注目盛は付いていません。1個あたりの価格です。1本あたりの価格です。1本あたりの価格です。---
特長溶剤の吸収や浸透を減少するよう表面(内外共)がフッ素加工されていますので、耐久性があり経済的です。耐薬品性に優れています。大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。----
材質本体/FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン)、キャップ/FLPP(フッ素加工ポリプロピレン)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:熱可塑性エストラマー(TPE)本体・フタ・活栓:ポリプロピレン(PP)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト