ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    ワンタッチクランプ 3966-200

    ワンタッチクランプ 3966-200 3966-200
    通常単価(税別)
    30,000
    税込単価
    33,000
    通常出荷日:16日目

    【商品仕様】・型式:dN-200C・DN:200・適合反応容器(mL用):6000・形状:B・内容量:...

    詳細を確認

    型番:

    3966-200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3966-200の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    アズワン型番
    62-2115-68

    商品情報

    【商品仕様】
     型式:DN-200C
    ・DN:200
    ・適合反応容器:6000mL用
    ・形状:B

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3966-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,000
    ( 33,000 )
    16日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型式:dN-200C
    ・DN:200
    ・適合反応容器(mL用):6000
    ・形状:B
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワンタッチクランプ 3966-200の型番3966-200のページです。 型番3966-200に関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチクランプ 3966-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチクランプ 3966-200
    ワンタッチクランプ 3966シリーズ
    Fine透明共通四口フラスコ 200ml~1000ml
    共通摺合せナス型フラスコ 二口 200ml/500ml
    セパラブルカバー四口
    ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
    メーカー旭製作所アズワン東京硝子器械三商アズワン柴田科学
    通常価格30,00015,000 -22,957 -16,49945,848 -45,986
    通常出荷日16日目16日目3日目3日目1日目10日目
    商品タイプその他その他フラスコ類フラスコ類セパラブルフラスコフラスコ類
    アズワン型番62-2115-68-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト