17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組織培養フラスコ

通常単価(税別)
18,17326,286
税込単価
19,99028,915
通常出荷日:1日目~99日目

優れた細胞付着性・増殖性を有します。光学的透明性に優れ、顕微鏡観察に便利です。便利な目盛付きです。

  • 商品タイプ
    培養容器
  • 本体材質
    PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTM Delta処理)
  • フタ材質
    HDPE(高密度ポリエチレン)
  • 仕様詳細
    γ線滅菌済
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • メーカー商品名

  • 入 数

  • メーカー型番

  • 仕 様

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

メーカー商品名

入 数

メーカー型番

仕 様

アズワン型番

培養面積

(cm2)

特長

最小発注数量
260
組織培養フラスコ 153732 5X10
1ケース(5個/包X10包入)
153732
ストレートネック
2-5466-04
80
優れた細胞付着性・増殖性を有します。光学的透明性に優れ、顕微鏡観察に便利です。便利な目盛付きです。153732:Vent(弱通風)またはClosedポジションにセットできます。
1個
800
組織培養フラスコ 156502 4X8
1ケース(4個/包X8包入)
156502
ストレートネック
2-5466-05
175
優れた細胞付着性・増殖性を有します。光学的透明性に優れ、顕微鏡観察に便利です。便利な目盛付きです。156502:Vent(弱通風)またはClosedポジションにセットできます。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,173
( 19,990 )
1日目
26,286
( 28,915 )
お見積り

詳細情報

基本情報

優れた細胞付着性・増殖性を有します。光学的透明性に優れ、顕微鏡観察に便利です。便利な目盛付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組織培養フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組織培養フラスコ
滅菌三角フラスコ(ノーマルキャップ平底・バッフル底) 125~2000ml
滅菌三角フラスコ(ベントフィルターキャップ平底・バッフル底) 125~2800ml
ファルコン組織培養フラスコ ポリスチレン
組織培養フラスコ(IWAKI) ポリスチレン
組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックケニスケニスアズワン
通常価格18,173-10,800 -10,715 -26,368 -12,028 -19,748 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜7日目9日目1日目〜
商品タイプ培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器培養容器
本体材質PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTM Delta処理)PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)----
フタ材質HDPE(高密度ポリエチレン)-----
仕様詳細γ線滅菌済放射線滅菌済(個別包装) 容量目盛付きγ線滅菌済(個別包装)、容量目盛付き---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト