17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用綿棒 片綿 P1502E 200本 P1502E

工業用綿棒 片綿 P1502E 200本

通常単価(税別)
1,432
税込単価
1,575
通常出荷日:6日目

【特長】電子基板・精密機器・電子部品・小さな穴・細い溝などの細かな部分、CD・DVDの小型ピックアップ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0644-25-18-10

型番:

P1502E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P1502Eの仕様・寸法情報

TGK型番
0644-25-18-10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
P1502E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,432
( 1,575 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】電子基板・精密機器・電子部品・小さな穴・細い溝などの細かな部分、CD・DVDの小型ピックアップレンズの清掃に適しています。
【商品仕様】
・型式:P1502E
・綿:片綿
・線径(mm):約2.5(±2.0)
・全長(mm):148.0(±2.0)
・入数(本):200
・コットン+レーヨン混紡

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工業用綿棒 片綿 P1502E 200本の型番P1502Eのページです。 型番P1502Eに関する仕様情報を記載しております。
工業用綿棒 片綿 P1502E 200本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用綿棒 片綿 P1502E 200本
工業用綿棒 両綿 S-S-P 100本
工業用綿棒 片綿 P1501E 200本
工業用綿棒 片綿 P6-100/P1502E
工業用綿棒 両綿 P753D 200本
工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,4327991,432538 -1,432799 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜7日目6日目
TGK型番0644-25-18-100644-25-18-16----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト