17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ

通常単価(税別)
156,700
税込単価
172,370
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロ...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 適応波長

    • レーザ耐力

    • レターデーション(理論値)(nm)

    • アズワン型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    タイプ

    適応波長

    レーザ耐力

    レターデーション(理論値)

    (nm)

    アズワン型番

    最小発注数量
    λ/2
    1000~1600
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    510.2 (1000nm)、595.4 (1200nm)、696.3 (1400nm)、814.3 (1600nm)
    61-6883-85
    1個
    λ/4
    1000~1600
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    255.1 (1000nm)、297.7 (1200nm)、348.1 (1400nm)、407.1 (1600nm)
    61-6883-89
    1個
    λ/2
    700~1000
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    344.8 (700nm)、402 (800nm)、450.4 (900nm)、494.4 (1000nm)
    61-6883-84
    1個
    λ/4
    700~1000
    7J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    172.4 (700nm)、201 (800nm)、225.2 (900nm)、247.2 (1000nm)
    61-6883-88
    1個
    λ/2
    400~700
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    184.6 (400nm)、259 (500nm)、300.3 (600nm)、328.9 (700nm)
    61-6883-82
    1個
    λ/4
    400~700
    4J/cm2(パルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz)
    92.8 (400nm)、130 (500nm)、150.6 (600nm)、164.9 (700nm)
    61-6883-86
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    156,700
    ( 172,370 )
    15日目
    156,700
    ( 172,370 )
    15日目
    156,700
    ( 172,370 )
    15日目
    156,700
    ( 172,370 )
    15日目
    156,700
    ( 172,370 )
    15日目
    156,700
    ( 172,370 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・位相差の波長特性が異なる2枚の結晶を組合せることで、広い波長範囲で位相差の変化が小さい、ゼロオーダーの波長板を実現しました。
    ・エアギャップタイプのため、高出力レーザにも使用することが可能です。
    ・ゼロオーダー波長板なので、温度変化による位相差の変化は小さく、非常に安定しています。
    ・波長板には偏光方位を回転できる1/2波長板と直線偏光を円偏光に変換できる1/4波長板の2タイプがあります。
    ・可視域タイプと帯域の異なる3つの赤外用タイプの計4タイプをご用意しています。
    ・光学素子は枠に固定されていて、ホルダーに保持するときに素子に応力が加わらないようになっています。
    ・2枚の素子の両面(計4面)に反射防止コートを施しているので、高い透過率が得られています。
    ・さらに波長依存性が小さいフレネルロム波長板(FRB)もご用意しています。
    ・※ご使用前に、入射レーザビームのエネルギー密度がレーザ耐力を超えていないことをご確認ください。
    ・※枠の肉厚(6mm)は素子の仕様によって変わることがあります。
    ・※高エネルギーのパルスレーザを使用する場合は、エアーギャップタイプ波長板(WPQG)をご使用ください。
    ・※波長板枠のネジは触らないでください。
    ・※特性が悪くなったり、素子が脱落する可能性があります。
    ・※波長板枠に強い衝撃が加わると、素子の軸がずれ特性が悪くなる可能性があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シグマ光機 広帯域エアギャップ波長板 WPQWシリーズ
    シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ
    樹脂板材 PETシリーズ
    アクリル板 AFシリーズ
    ナイロンメッシュ PAシリーズ
    ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
    メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格156,7003,100 -1,000 -116 -9,030 -6,400 -
    通常出荷日15日目〜15日目〜9日目〜1日目〜12日目〜12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト