17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

酸素・一酸化炭素計
新コスモス電機
SV型粘度計
アズワン
恒温水循環装置 MTCシリーズ
アズワン
一酸化炭素センサー オプション CO-608E CO-608E

一酸化炭素センサー オプション CO-608E

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・オプション・型式:CO-608E・品名:一酸化炭素センサー

  • TGK型番
    0169-80-26-14

型番:

CO-608E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CO-608Eの仕様・寸法情報

TGK型番
0169-80-26-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CO-608E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オプション
・型式:CO-608E
・品名:一酸化炭素センサー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一酸化炭素センサー オプション CO-608Eの型番CO-608Eのページです。 型番CO-608Eに関する仕様情報を記載しております。
一酸化炭素センサー オプション CO-608Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一酸化炭素センサー オプション CO-608E
酸素センサー オプション O2-208G
一酸化炭素センサ CO-529E
一酸化炭素センサー オプション 0169-80-26-14
交換用センサー H2S-521E
交換用センサー H2S-522E
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,00014,00016,59414,00063,15463,154
通常出荷日11日目11日目7日目6日目9日目7日目
TGK型番0169-80-26-140169-80-26-13----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト