17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚 2300-594

GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚

通常単価(税別)
22,227
税込単価
24,450
通常出荷日:6日目

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。・表面は白く平滑でペンや鉛...

詳細を確認
  • TGK型番
    0996-57-27-07

型番:

2300-594
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2300-594の仕様・寸法情報

TGK型番
0996-57-27-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
2300-594
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,227
( 24,450 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい。
・表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能。
・ポリエチレンの面を上にすればこぼれた液体を回収。
・ろ紙面はすばやく液体を吸収し液体の拡散を防止。
・使用後のベンチコートは焼却可能。
【商品仕様】
・品目:ベンチコート
・角型(シート)
・寸法(cm):46×57
・品番:2300-594
・入数(枚):50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚の型番2300-594のページです。 型番2300-594に関する仕様情報を記載しております。
GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEヘルスケア ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚
ベンチコート角型 46×57cm 100枚
東京硝子 ベンチコート角型パッド 46×57cm 50枚
ベンチコート リール/角型
ベンチコート リール状 46×50m巻
ベンチコート PEコーティング
メーカーGEヘルスケア・ジャパンGEヘルスケア・ジャパン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格22,22723,02322,22716,630 -26,93816,630 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目〜
TGK型番0996-57-27-070996-57-27-05----

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト